ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 大型流量計

    アクアシステム

    大型流量計

    大型流量計

    アクアシステム

    大型流量計

    -

    通常価格(税別):42615円~

    通常出荷日:1日目

  • 点検ミラー 3型 TIM-01・TIM-02・TIM-03

    トラスコ中山

    点検ミラー 3型 TIM-01・TIM-02・TIM-03

    -

    通常価格(税別):10725円~

    通常出荷日:1日目

  • 一般耐振形圧力計(B枠立型・φ100)

    右下精器製造

    一般耐振形圧力計(B枠立型・φ100)

    -

    通常価格(税別):5454円~

    通常出荷日:1日目

  • ハイパートヨロンホース HPTタイプ

    トヨックス

    ハイパートヨロンホース HPTタイプ

    -

    通常価格(税別):11367円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • 汎用圧力計(B枠立型・φ75)

    右下精器製造

    汎用圧力計(B枠立型・φ75)

    -

    通常価格(税別):2117円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス圧力計

    右下精器製造

    ステンレス圧力計

    ステンレス圧力計

    右下精器製造

    ステンレス圧力計

    -

    通常価格(税別):6121円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • フィン付圧力調整器

    ヤマト産業

    フィン付圧力調整器

    フィン付圧力調整器

    ヤマト産業

    フィン付圧力調整器

    -

    通常価格(税別):73951円~

    通常出荷日:8日目

  • 液体定量吐出バルブ

    武蔵エンジニアリング

    液体定量吐出バルブ

    液体定量吐出バルブ

    武蔵エンジニアリング

    液体定量吐出バルブ

    -

    通常価格(税別):85000円~

    通常出荷日:11日目

  • 一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

    右下精器製造

    一般耐振形圧力計(B枠立型・φ75)

    -

    通常価格(税別):4672円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 一般圧力計(100Φ) 直径100mm

    右下精器製造

    一般圧力計(100Φ) 直径100mm

    -

    通常価格(税別):6484円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

真空吸着パット

真空吸着パット VPL
通常単価(税別)
34,960
税込単価
38,456
通常出荷日:4日目

【特長】・真空吸着固定用パットです。・V-300とセットで使用します。【用途】・ダイモドリル真空吸着固...

詳細を確認

型番:

VPL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VPLの仕様・寸法情報

商品タイプ
パッド
適合本体型式
TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255、TS-255PRO
JANコード
00014366
トラスココード
852-2717
質量(g)
4000.0
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VPL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,960
( 38,456 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空吸着固定用パットです。
・V-300とセットで使用します。
【用途】
・ダイモドリル真空吸着固定用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空吸着パットの型番VPLのページです。 型番VPLに関する仕様情報を記載しております。
真空吸着パットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空吸着パット
シブヤ 真空吸着パット 小型
シブヤ 真空吸着パット 超小型
シブヤ 真空吸着パット U字溝
シブヤ 排水処理パット10インチ
バキュームセット V-300
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格34,96031,24826,04126,04119,073174,422
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプパッドパッドパッドパッドパッド-
適合本体型式TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255、TS-255PROTS-095、TS-135、TS-165TS-095TS-095TS-255、TS-255PRO-
JANコード000143664582627170114000143800001439700013796-
トラスココード852-2717852-2718852-2719852-2720852-2723-
質量(g)4000.02750.01850.01850.01400.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト