17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット) VP-939FS

ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)

通常単価(税別)
123,669
税込単価
136,036
通常出荷日:5日目

【特長】・急増中のDOHCエンジンに最適です。・強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6084
  • JANコード
    4580372203927
  • 質量(g)
    2420

型番:

VP-939FS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP-939FSの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6084
JANコード
4580372203927
質量(g)
2420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VP-939FS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,669
( 136,036 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・急増中のDOHCエンジンに最適です。
・強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。
・エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
【用途】
・軽自動車、乗用車~小型トラックのバルブシール交換、バルブスプリングの脱着工具。
【商品仕様】
・VP-939FSバルブコッターツール(フルセット)
・JANコード:4580372203927
・トラスココード:853-6084
・質量:2.42kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)の型番VP-939FSのページです。 型番VP-939FSに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)
ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)
ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール
ハスコー VP-939-35 エアージョイント
ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格123,66961,71077,72325,63527,535276,285
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツールエンジン関連タイヤ関連
トラスココード853-6084853-6085853-6081853-6083853-6082814-5121
JANコード458037220392745803722039344580372203880458037220391045803722039034580372202272
質量(g)2420115019208719910510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました