17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー VP-939-35 エアージョイント VP-939-35

ハスコー VP-939-35 エアージョイント

通常単価(税別)
25,635
税込単価
28,199
通常出荷日:5日目

【用途】・VP-939のオプション(延長ジョイント)。【商品仕様】・VP-939-35エアージョイント...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6083
  • JANコード
    4580372203910
  • 質量(g)
    87

型番:

VP-939-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP-939-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6083
JANコード
4580372203910
質量(g)
87

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VP-939-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,635
( 28,199 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・VP-939のオプション(延長ジョイント)。
【商品仕様】
・VP-939-35エアージョイント
・JANコード:4580372203910
・トラスココード:853-6083
・質量:87g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー VP-939-35 エアージョイントの型番VP-939-35のページです。 型番VP-939-35に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー VP-939-35 エアージョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー VP-939-35 エアージョイント
ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12
ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール
ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)
ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格25,63527,53577,723123,66961,710276,285
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連エンジン関連汎用ツール汎用ツールタイヤ関連
トラスココード853-6083853-6082853-6081853-6084853-6085814-5121
JANコード458037220391045803722039034580372203880458037220392745803722039344580372202272
質量(g)8719919202420115010510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト