17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12 VP-939-29AS

ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12

通常単価(税別)
27,535
税込単価
30,289
通常出荷日:5日目

【用途】・VP-939のオプション(エアージョイントAssy)。【商品仕様】・VP-939-29ASエ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • トラスココード
    853-6082
  • JANコード
    4580372203903
  • 質量(g)
    199
  • 詳細タイプ
    エアージョイント

型番:

VP-939-29AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP-939-29ASの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
トラスココード
853-6082
JANコード
4580372203903
質量(g)
199
詳細タイプ
エアージョイント
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VP-939-29AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,535
( 30,289 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・VP-939のオプション(エアージョイントAssy)。
【商品仕様】
・VP-939-29ASエアージョイントM12
・JANコード:4580372203903
・トラスココード:853-6082
・質量:199g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12の型番VP-939-29ASのページです。 型番VP-939-29ASに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12
ハスコー VP-939-35 エアージョイント
ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール
ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)
ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)
ハスコー マグネットハブキャップ MH-916M
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格27,53525,63577,723123,66961,71030,760
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目
商品タイプエンジン関連汎用ツールエンジン関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール
トラスココード853-6082853-6083853-6081853-6084853-6085853-6038
JANコード458037220390345803722039104580372203880458037220392745803722039344580372202814
質量(g)199871920242011501150
詳細タイプエアージョイント-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト