ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ 帆布ファインフィルフィルター(手動はたき標準) VNV212550

アマノ 帆布ファインフィルフィルター(手動はたき標準)

通常単価(税別)
59,258
税込単価
65,184
通常出荷日:4日目

【特長】・VNA-15 1台につき1個・VNA-30 1台につき2個・VNA-45 1台につき3個・V...

詳細を確認
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    848-1571
  • 材質1
    木綿+ふっ素樹脂製多孔質膜
  • 材質2
    木綿

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。

型番:

VNV212550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VNV212550の仕様・寸法情報

質量(g)
5000.0
トラスココード
848-1571
材質1
木綿+ふっ素樹脂製多孔質膜
材質2
木綿

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VNV212550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,258
( 65,184 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VNA-15 1台につき1個・VNA-30 1台につき2個・VNA-45 1台につき3個・VNA-60 1台につき4個使用します。
・VNA-15 1台につき1個・VNA-30 1台につき2個・VNA-45 1台につき3個・VNA-60 1台につき4個使用します。
【用途】
・集じん機VNA用のフィルターです。微細粉体用です。
【商品仕様】
・フィルター枠・パッキン付き。※プラスチックシートは付属しておりません。
・トラスココード:848-1571
・質量:5kg
【材質/仕上】
・金属
・木綿

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アマノ 帆布ファインフィルフィルター(手動はたき標準)の型番VNV212550のページです。 型番VNV212550に関する仕様情報を記載しております。
アマノ 帆布ファインフィルフィルター(手動はたき標準)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アマノ 帆布ファインフィルフィルター(手動はたき標準)
エアフィルター(オイルミスト用/標準型)
加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)
空気清浄機 PMMS-DC100/オプション
ドライチェンジャー DAN-F060
制御盤フィルター Rタイプ
メーカーアマノエスコダイニチアイリスオーヤマアメフレック橋本クロス
通常価格59,25830,2001,7552,090 -189,49520,605 -
通常出荷日4日目2日目4日目1日目〜2日目7日目
質量(g)5000.0-----
トラスココード848-1571-----
材質1木綿+ふっ素樹脂製多孔質膜-----
材質2木綿-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト