17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスナイフ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VS-1P

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・さびにくいステンレス刃を使用しています。
・収納時には刃が完全に本体に収まります。
【用途】
・えんぴつ削り、工作、DIY、アウトドアなどに。

指定中の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
1
適合替刃
BVS-11P
トラスココード
853-3999
JANコード
4904011019104
質量(g)
50.000
材質1
刃:ハイカーボンステンレス
タイプ
ねじロック式
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト