17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

TCD-60 替刃
ELM
パイプカッター 9020-185
クニペックス
オートディスペンサー(標準機)
日東電工
ビクター マルチカッター VM29

ビクター マルチカッター

通常単価(税別)
6,4204,327
税込単価
7,0624,760
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・受け部をスライドさせることで、外径34φのパイプまで対応できます。・ゴムホースからHIVP管...

詳細を確認

    型番:

    VM29
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VM29の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VM29
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,4204,327
    ( 4,760 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・受け部をスライドさせることで、外径34φのパイプまで対応できます。
    ・ゴムホースからHIVP管まで一発切断できます。
    ・刃は前後を差し替えることで2度使用できます。
    【用途】
    ・ポリエチレン管、ポリブデン管、HIVP管(呼び25まで)の切断。
    ・CPVC管、CD管、サヤ管(φ34まで)の切断。
    ・モール(呼び0~3号まで)の切断。
    ・VE管(φ22まで)の切断。
    ・電気工事・水道工事・配管工事等
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm):34
    ・全長(mm):213
    ・JANコード:4953998007062
    ・トラスココード:814-4740
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・アルミダイカスト

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビクター マルチカッターの型番VM29のページです。 型番VM29に関する仕様情報を記載しております。
    ビクター マルチカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビクター マルチカッター
    ビクタープラス ドレンパイプカッター
    190mmマルチカッターEA585TA-1
    パイプカッター
    樹脂パイプカッター
    パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
    メーカーVICTOR(花園工具)フジ矢エスコMCCコーポレーショントップ工業SK-11
    通常価格6,42015,8173,58010,960 -7,6304,568 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト