ファクトリーサプライ用品技術窓口

_001.jpg)
タグを一定方向に向けることのできるタグ付けファスナーです。
【特長】
・独自の「Vツマミ」がタグをホールドして、タグの表裏を管理可能。
・嵌合は方向を選ばず、左右の両方向から挿入できます。また、二枚羽構造により軽い力で挿入でき、手の負担なく作業可能。
・テグス状のナイロン素材のため、強い引張強度を持ち、簡易的な封緘や結束にも使用可能。

トラスコ中山
タグ付け用ループ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バノック
タグガン 503シリーズ 替針
0通常価格(税別):2,399円~

バノック
バノック PIN UX-11mm (10000本入)
0通常価格(税別):3,892円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円