17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

脚付パイプバイス VLS-0100
  • 脚付パイプバイス

脚付パイプバイス

通常単価(税別)
25,17122,339
税込単価
27,68824,573
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・脚が短いので、持ち運びが楽で作業スペースを取りません。【用途】・亜鉛メッキ鋼管(白管)の固定...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065112780
  • トラスココード
    820-7548
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
  • 奥行(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    850
  • 適用パイプ
    6A~50A(1/8~2)

型番:

VLS-0100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:VLS-0100】
・鋼管6A~50A
・適合パイプ:6A~50A(1/8~2)
・奥行(mm):600
・高さ(mm):850

VLS-0100の仕様・寸法情報

JANコード
4989065112780
トラスココード
820-7548
質量(g)
1100.0
材質1
奥行(mm)
600
高さ(mm)
850
適用パイプ
6A~50A(1/8~2)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VLS-0100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,17122,339
( 24,573 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚が短いので、持ち運びが楽で作業スペースを取りません。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼管(白管)の固定に。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脚付パイプバイスの型番VLS-0100のページです。 型番VLS-0100に関する仕様情報を記載しております。
脚付パイプバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚付パイプバイス
GWアタッチメント
グリップレンチ 化粧管13
グリップレンチ
アングルコーナーレンチ
MCC 樹脂管バイス 200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格25,1714,8408,31415,2808,07031,741
通常出荷日5日目5日目1日目5日目4日目4日目
JANコード498906511278049890651147084989065114593498906511469249890651087764989065103689
トラスココード820-7548658-7205382-8608658-7206811-2533811-2590
質量(g)1100.020.000390.070050001700
材質1樹脂アルミ-
奥行(mm)600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト