17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガレージ ベルフォーマ VL-MS600 間仕切りセット VL-MS600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガレージ ベルフォーマ VL-MS600 間仕切りセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VL-MS600

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・間仕切りセット
【用途】
・屋外用ガレージ兼倉庫
【商品仕様】
・VS型で奥行6000mm用
・タクボ ガレージ ベルフォーマ VL-MS600
・JANコード:4904780122654
・質量:111.7kg

ご注意

  • 画像は代表画像です。本商品は間仕切りセットです。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫パーツ
その他
オプション
JANコード
4904780122654
トラスココード
132-8952
質量(g)
111700.0
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト