MISUMI | Your Time, Our Priority
17時まで
のご注文で最短
当日出荷
可能
当日出荷対象商品
135万点
拡大中!
カテゴリ・メーカーから探す
メカニカル部品系
筐体・調整締結・素材
フレーム・サポート部品・支柱
キャスタ・アジャスタ・扉部品・外装部品
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
ばね・アブソーバ・調整締結・ピン・小物部品
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
対策・メンテナンス関連
空圧・油圧・配管・温調部品
空圧機器
真空機器
油圧機器
配管部品・吐出・塗布機器
温調・冷却部品
回転伝達・コンベヤ・モータ・ロボット
ベアリング・回転・連結・リンク機構部品
プーリ・歯車・カップリング・伝動部品
モータ・減速機・モジュール・装置
コンベヤ・ローラ・搬送部品
ロボット部品
直動・センサ・位置決め・ステージ
シャフト・ガイド・ボールねじ・直動部品
センサ・スイッチ
位置決め・治具部品
ステージ・光学部品・画像処理用部品
特注部品・図面加工部品
meviy:3DデータからAI見積もり
meviyマーケットプレイス:製造パートナーから手配
meviy 2D:2D図面から見積もり
Cナビ:図面を描かずに見積もり
カタログ規格外品サービス:規格外型番から見積もり(対象:FA/プレス/プラのミスミ品)
電気系
ハーネス・コネクタ・ケーブル・配線部品
制御・受配電・通信・電源
産業用PC・PC部品・周辺機器
ボックス・ボックス周辺部品
金型系
プレス金型部品
プラ型用部品
射出成形用部品
消耗品・補修用品・備品系
切削加工用品
切削工具
工作機工具・治具
生産加工用品
測定工具・計測機器
放電加工用品
研削研磨・切断用品
手作業工具
電動工具・空圧工具
小型加工機・卓上加工機
溶接用品
はんだ・静電気対策用品
MRO・工場用副資材
化学製品
テープ用品
安全・保護用品
物流・保管用品
現場内事務・照明用品
環境・衛生用品
研究・実験・開発用品
メーカーから探す
メーカー一覧
特集から探す
注目キャンペーンや便利なサービス
検索
ログイン・新規登録
0
カート
お問い合わせ
見積・注文
MISUMI トップ
物流・保管用品
荷役用品
シャックル
溶接式ロードリング VLBS
ファクトリーサプライ用品技術窓口
カタログ |
RUD
溶接式ロードリング VLBS
絞り込み条件:
14
項目の仕様が未選択です
すべて解除
使用荷重(t)
2.5
4
10
溶接継ぎ目
HY7+3
HY8+3
HY16+4
寸法A(mm)
36
42
75
寸法B(mm)
77
87
129
寸法C(mm)
45
51
67
寸法D(mm)
27
31
55
寸法E(mm)
48
52
71
寸法F(mm)
14
16
26
寸法G(mm)
40
46
60
寸法H(mm)
91
101
152.3
寸法I(mm)
16
18
26.5
寸法T(mm)
75
83
126
JANコード
4580269145316
4580269145323
4580269145347
トラスココード
819-5566
819-5564
819-5563
タイプ
VLBS-10
VLBS-2.5
VLBS-4
出荷日
すべて
1日以内
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード
無料で会員登録
閉じる
比較リスト
すべて削除
比較する