ツール用品技術窓口

エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター VL-400
  • エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

通常単価(税別)
21,506
税込単価
23,657
通常出荷日:6日目

【特長】・エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。【用途】・バ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • トラスココード
    853-6080
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    スチール
  • ストローク(mm)
    75

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

型番:

VL-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VL-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
トラスココード
853-6080
質量(g)
2000
材質1
スチール
ストローク(mm)
75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
VL-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,506
( 23,657 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
【用途】
・バルブスプリングの圧縮。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 別途運賃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンジンバルブ着脱工具 バルブリフターの型番VL-400のページです。 型番VL-400に関する仕様情報を記載しております。
エンジンバルブ着脱工具 バルブリフターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール
コイルスプリングコンプレッサー
ピットマンアームプーラー
ダイヤルケージセット
リアショックハブプーラー HN-180N
メーカー日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器日平機器
通常価格21,50642,99750,64519,70637,09633,879
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目4日目
商品タイプエンジン関連汎用ツール-汎用ツール汎用ツールタイヤ関連
トラスココード853-6080853-6000783-9201853-5973853-5952853-5976
質量(g)200060003900.070018002000
材質1スチールスチールスチール・アルミダイキャストスチールスチールスチール
ストローク(mm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト