17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH スパイクVK-10用 VKS-10
  • HHH スパイクVK-10用

HHH スパイクVK-10用

通常単価(税別)
9,035
税込単価
9,939
通常出荷日:6日目

【用途】・VK-10専用【商品仕様】・適合パイプ径:(mm)・HHH スパイクVK-10用・トラスココ...

詳細を確認

型番:

VKS-10
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VKS-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
トロリー用パーツ
その他
オプション
トラスココード
808-7333
JANコード
4990077313157
質量(g)
3500
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
VKS-10
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,035
( 9,939 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・VK-10専用
【商品仕様】
・適合パイプ径:(mm)
・HHH スパイクVK-10用
・トラスココード:808-7333
・質量:3500g
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH スパイクVK-10用の型番VKS-10のページです。 型番VKS-10に関する仕様情報を記載しております。
HHH スパイクVK-10用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH スパイクVK-10用
電動ウインチ専用プレントロリー
パイプトロリー
パイプハンガー
HHH ビームトロリー
パイプトロリー PQ350
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格9,03514,1437,9013,138 -19,879 -18,087
通常出荷日6日目5日目1日目1日目〜1日目2日目
商品タイプトロリー用パーツ-トロリー吊り金具トロリートロリー
その他オプション-----
トラスココード808-7333658-7220375-1058--808-7431
JANコード499007731315749900770012694990077310255--4990077310262
質量(g)35005500.0700--4500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト