17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TOSMAC YVO4レーザー刻印機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VIS10W

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・ヘッドに制御部が集約されている新構造のため別置コントローラーが不要
・多様性とパフォーマンスを兼ね備えた省スペース構造のオールインワンレーザー刻印機
・パソコンを介さずPLCから制御できるため生産ラインに組込可能
【用途】
・スチール・アルミ・樹脂等への刻印に。
【商品仕様】
・出力10WのYVO4レーザー
・最大刻印範囲110mmX110mm
・冷却方式:空冷
・電源電圧100-240V 50/60HZ
・ヘッド重量11kg
・本体寸法36(L)X17.4(W)X16.9m(H)
・ヘッドに制御部が集約されている新構造の省スペースレーザーマーカー
・トラスココード:853-4658
・質量:11kg
【材質/仕上】
・マーキングヘッド、コントローラー:樹脂及びスチール

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
853-4658
質量(g)
11000.0
材質1
マーキングヘッド、コントローラー:樹脂及びスチール
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト