ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ クランプユニバーサルバイス

ミニモ クランプユニバーサルバイス VI54
通常単価(税別)
10,487
税込単価
11,536
通常出荷日:5日目

【特長】・片開きのバイスです。・傾斜±45°360度回転です。【商品仕様】・口金の幅(mm):78・口...

詳細を確認

型番:

VI54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VI54の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
トラスココード
853-4830
JANコード
4560128907330
質量(g)
1000.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VI54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,487
( 11,536 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片開きのバイスです。
・傾斜±45°360度回転です。

【商品仕様】
・口金の幅(mm):78
・口金の開き(mm):55
・口の深さ(mm):30
・最大クランプ厚さ(mm):50
・高さ(mm):155
・JANコード:4560128907330
・質量:0.85kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ クランプユニバーサルバイスの型番VI54のページです。 型番VI54に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ クランプユニバーサルバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ベタバイス 口金
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)用口金
ボール盤バイスPV用ハンドル
クイックグリップバイスQ型
バイスパーツ(口金固定用ねじ)
メーカーミニターナベヤナベヤトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,4872,9003,963 -1,391 -30,456 -421 -
通常出荷日5日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ本体パーツパーツパーツ本体パーツ
トラスココード853-4830-----
JANコード4560128907330-----
質量(g)1000.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング