17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

saga マルチハンガー VH-0
  • saga マルチハンガー

saga マルチハンガー

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:7日目

【特長】・乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。【用途】・タッピングビスなどで壁など...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    マルチハンガー
  • JANコード
    4571169241710
  • トラスココード
    816-2478
  • 質量(g)
    38
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

VH-0
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VH-0の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
マルチハンガー
JANコード
4571169241710
トラスココード
816-2478
質量(g)
38
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VH-0
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
【用途】
・タッピングビスなどで壁などに固定する時に使用。
【商品仕様】
・取り付け面からの張り出し(mm)50
・壁面固定用ねじ穴3箇所φ5.5
・ポリプロピレン
・JANコード:4571169241710
・トラスココード:816-2478
・質量:38g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

saga マルチハンガーの型番VH-0のページです。 型番VH-0に関する仕様情報を記載しております。
saga マルチハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
saga マルチハンガー
saga マルチハンガー マグネット付
saga マルチハンガー ライトスタンド用
S型フック (取付タイプ用)
ストロングライト 防雨構造
縦型スタンド
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格1,8003,6772,0371,85817,99626,838
通常出荷日7日目4日目7日目1日目6日目1日目
商品の種類その他その他その他その他蛍光灯その他
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
詳細タイプマルチハンガーマルチハンガーマルチハンガー---
JANコード457116924171045711692417274571169242403457116924052245711692435924571169242274
トラスココード816-2478816-2479816-2480253-0040816-2471331-5797

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト