17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶 VG-3800

旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

通常単価(税別)
29,735
税込単価
32,709
通常出荷日:4日目

【特長】・強力な潤滑作用により、加工時の焼付き、溶着を防ぎ、工具寿命・仕上げ面・精度などを向上させます...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 性質
    油性
  • トラスココード
    118-7101
  • JANコード
    4562281590046
  • 質量(g)
    3800
  • 材質/主成分
    精製植物油
  • 透明

型番:

VG-3800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VG-3800の仕様・寸法情報

種類
スプレー
性質
油性
トラスココード
118-7101
JANコード
4562281590046
質量(g)
3800
材質/主成分
精製植物油
透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VG-3800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,735
( 32,709 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な潤滑作用により、加工時の焼付き、溶着を防ぎ、工具寿命・仕上げ面・精度などを向上させます。
【用途】
・セミドライ加工に。
【商品仕様】
・色:透明
・粘度:10.65cst(40℃)
・容器:スプレー
・使用温度範囲:-20~130℃
・油性切削油
・JANコード:4562281590046
・トラスココード:118-7101
・質量:3.8kg
【材質/仕上】
・主成分:精製植物油

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶の型番VG-3800のページです。 型番VG-3800に関する仕様情報を記載しております。
旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶
水溶性切削油
エコカット 油性切削油
切削油 Z-217
RMCOエマルジョン型汎用切削油
IS アイエスオイル18リットル Lタイプ
メーカー旭エンジニアリング大澤ワックスフックスジャパンホーザンレヂトンイシハシ精工
通常価格29,7352,61816,063 -48311,97632,429
通常出荷日4日目3日目1日目3日目5日目9日目
種類スプレー液状-液状-液状
性質油性水溶性油性不水溶性-油性
トラスココード118-7101-----
JANコード4562281590046-----
質量(g)3800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト