17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓用換気扇 VFW-25X2

通常単価(税別)
14,956
税込単価
16,452
通常出荷日:7日目

【特長】・防虫ネット取り付け可能【商品仕様】・排気式・トラスココード:807-1267・質量:2.1k...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2100.0
  • トラスココード
    807-1267

型番:

VFW-25X2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • オイルパック付
  • プルスイッチ付
  • コードプラグ付
  • 窓閉め可能
  • 羽根(色調):ライトグレー
  • 電源コード:横形プラグ付 平形2芯長さ 0.9m
  • 取付可能窓高さ:44.6~110cm

特性表(単相100V)

型番羽根径
(cm)
消費電力(W)風量(m3/h)騒音(dB)
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
VFW-25X2253640.59721,0024445

※消費電力、風量(静圧0Pa時)、騒音の測定はJIS C9603に準ずる。

外形図

窓用換気扇 VFW-25X2 外形図

※(  )内寸法はVFW-25X2

使用方法・使用事例

取付例
窓用換気扇 VFW-25X2 使用方法1

アルミサッシで溝の場合/アルミサッシでレールの場合/木枠で溝の場合

取付方法
窓用換気扇 VFW-25X2 使用方法2

(1)レール又は溝にはめこむ  (2)窓枠にガタがないようしっかり合わせる  
(3)締めつけねじで固定

注意・禁止事項

  • 外風の強い場所には取り付けないでください。
  • 鉄製サッシ窓には取り付けできません。
  • 浴室など湿気の多い所では使用できません。
  • プラスチック部品が多いため、炎の直接当たらない位置に取り付けてください。
  • 引きひもは、高さに合わせて結ぶなどして適宜調節し、火気から遠ざけてください。

VFW-25X2の仕様・寸法情報

質量(g)
2100.0
トラスココード
807-1267

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
VFW-25X2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,956
( 16,452 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防虫ネット取り付け可能
【商品仕様】
・排気式
・トラスココード:807-1267
・質量:2.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓用換気扇 VFW-25X2の型番VFW-25X2のページです。 型番VFW-25X2に関する仕様情報を記載しております。
窓用換気扇 VFW-25X2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓用換気扇 VFW-25X2
窓用換気扇 VRW-25X2
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)
一般換気扇 VFH-25SP
台所用換気扇
一般換気扇 VF-25S1
メーカー東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック
通常価格14,95618,57915,78918,18826,02214,626
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
質量(g)2100.02100.02000.02400.03000.02200.0
トラスココード807-1267807-1275807-1268807-1262807-1264807-1270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト