17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台所用換気扇

通常単価(税別)
26,02218,189
税込単価
28,62420,008
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ワンタッチ羽根【商品仕様】・埋込寸法35cm角・電気式・ひもスイッチなし・トラスココード:8...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    単相100
  • ハネ径 (cm)
    30
  • 質量(g)
    3000.0
  • トラスココード
    807-1264
  • JANコード
    4904550308592

型番:

VFM-30AN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • セレクトファン
  • ビルトインコンセント(BCT-1)が使用できます。
  • 使用条件:本体周囲は0℃~+40℃
  • 本体カバー(色調):シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
  • スイッチが入ると、小型モーターでシャッターが開くタイプです。
  • 電源コード:横形プラグ付 平形2芯 長さ0.9m
  • 排気式

手を汚さず簡単に着脱OK

  • 羽根の外側についているボタンを押しながら片手で簡単に取りはずせます。
  • 取り付けは、羽根をモーターの軸に差し込みカチッと音がするまで押し込むだけの「ワンタッチ羽根」を採用。
台所用換気扇 仕様1

特性表

型番羽根径(cm)消費電力(W)風量(m3/h)騒音(dB)
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
VFM-30AN3031.5341,2001,20036.536.5

※消費電力、風量(静圧0Pa時)、騒音の測定はJIS C9603に準ずる。

外形図

台所用換気扇 外形図

※VFM-30ANのプラグコード機外長は約0.9m

注意・禁止事項

  • 換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形(金属製)をご使用ください。
  • ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けてください。

VFM-30ANの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
30
質量(g)
3000.0
トラスココード
807-1264
JANコード
4904550308592

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VFM-30AN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,02218,189
( 20,008 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ羽根
【商品仕様】
・埋込寸法35cm角
・電気式
・ひもスイッチなし
・トラスココード:807-1264
・質量:3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台所用換気扇の型番VFM-30ANのページです。 型番VFM-30ANに関する仕様情報を記載しております。
台所用換気扇のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台所用換気扇
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)
東芝 台所用換気扇 VRH-30AN
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)
窓用換気扇 VRW-25X2
メーカー東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック
通常価格26,02215,78917,77316,39120,75418,579
通常出荷日7日目7日目7日目14日目7日目7日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
ハネ径(cm)302025303025
質量(g)3000.02000.02300.03000.02900.02100.0
トラスココード807-1264807-1268807-1269807-1273807-1271807-1275
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト