17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動払い落とし型集塵機

通常単価(税別)
173,192193,600
税込単価
190,511212,960
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトながらパワフル吸引!・低騒音だから室内作業に最適・生産設備との連動運転も可能です【...

詳細を確認
  • 出力(kW)
    0.4
  • 集じん容量(L)
    6.5
  • 質量(g)
    43000.0
  • 吸込口径(mm)
    63.5
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    6.0/6.0(最大風量)
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
    380×500×623
  • 静圧(kPa)
    2.65 (最大静圧)
  • 本体寸法(mm)
    幅×奥行×高さ
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    0.4
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz
    65±2以下
  • ちり落とし方式
    手動払い落し
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長・仕様

  • 電源:単相100V、3相200V(50/60Hz各専用)
  • 出力:0.4kW
  • 風量:0~6m3/min(使用点3.5m3/min) 
  • 静圧:2.65~0.98kPa(使用点1.76kPa)
  • 騒音:65±2dB[A]以下
  • フィルター:【面積】1.6m2、【個数1個、【形状】成形カートリッジ、【払い落し】手動振動
  • バケット容量:6.5L
  • 吸引最高温度:40℃
  • 電源コード:単相100V 2.3m(3心プラグ有)、3相200V 2.7m(4心プラグなし)
  • 異常電源時停止機能:逆相電源時、欠相電源時、電源電圧以上降下時
  • 吸込口径:φ63.5mm
  • 大きさ:380W×500D×623H(mm)
  • 質量:43kg
  • 塗装色:日塗工J11-833

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • 電源詳細(V)

  • 周波数(Hz)

  • 電源コード長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

JANコード

トラスココード

騒音値(dB(A))(50/60Hz)

電源詳細(V)

周波数(Hz)

電源コード長さ(m)

最小発注数量
100
4946267410052
136-1667
-
単相100
50
2.3(3心・プラグ有り)
1個
三相200
4946267410076
136-1658
-
-
50
2.7(4心・プラグなし)
1個
100
4946267410069
136-1665
65
単相100
60
2.3(3心・プラグ有り)
1個
三相200
4946267410083
136-1661
65
-
60
2.7(4心・プラグなし)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,192
( 190,511 )
4日目
193,600
( 212,960 )
4日目
193,600
( 212,960 )
4日目
173,192
( 190,511 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトながらパワフル吸引!
・低騒音だから室内作業に最適
・生産設備との連動運転も可能です
【用途】
・精密機器や電子部品の製造、食品加エ、歯科技工など様々な現場で発生する粉塵をしっかり捕集

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動払い落とし型集塵機のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
粉塵対策
2
満足度:2.0
VF-5Nで検索すると販売停止と表示されましたが、仕様詳細入れて検索すると販売中となります。分かりやすく出来ないでしょう...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は弊社の検索不便性により、お手数お掛けしてしまい、 大変申し訳ございませでした。 いただいたご意見は今後の検索性改善に活用させていただきます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動払い落とし型集塵機
自動払い落とし型集塵機
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
乾湿両用集じん機 RP250SB
メーカーアマノアマノ淀川電機製作所淀川電機製作所コトヒラ工業HiKOKI(旧日立工機)
通常価格173,192-189,260 -409,530 -348,473 -785,20445,790
通常出荷日4日目4日目18日目18日目8日目4日目
出力(kW)0.4-0.750.40.751.14
集じん容量(L)6.56.51312125
質量(g)43000.046000.0----
吸込口径(mm)63.563.5----
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)6.0/6.0(最大風量)6.0(最大風量)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト