17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般換気扇 VF-25S1

通常単価(税別)
14,626
税込単価
16,089
通常出荷日:7日目

【特長】・格子形・低騒音セレクトファン・ワンタッチ羽根【商品仕様】・埋込寸法30cm角・風圧式・ひもス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    単相100
  • ハネ径 (cm)
    25
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    807-1270
  • JANコード
    4904550315361

型番:

VF-25S1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源コード:横形プラグ付 平形2芯 長さ0.6m
  • ビルトインコンセント(BCT-1)が使用できます。
  • 使用条件:本体周囲は0℃~+40℃
  • 羽根の回転による風圧で、自然にシャッターが開くタイプです。
  • 排気式
  • 本体カバー:シルキーホワイト(マンセル5Y9.0/1.0)
  • 羽根・化粧枠:アースブラウン(マンセル10YR1/1)

特性表

型番羽根径
(cm)
消費電力(W)風量(m3/h)騒音(dB)質量(kg)
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
VF-25S125232572072037372.6

※消費電力、風量(静圧0Pa時)、騒音の測定はJIS C9603に準ずる。

規格表

一般換気扇 VF-25S1 規格表

外形図

一般換気扇 VF-25S1 外形図

使用方法・使用事例

使用場所

居間/事務所/店舗用

注意・禁止事項

外風が強い場所には取り付けないでください。

VF-25S1の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
25
質量(g)
2200.0
トラスココード
807-1270
JANコード
4904550315361

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VF-25S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,626
( 16,089 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・格子形
・低騒音セレクトファン
・ワンタッチ羽根
【商品仕様】
・埋込寸法30cm角
・風圧式
・ひもスイッチなし
・トラスココード:807-1270
・質量:2.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般換気扇 VF-25S1の型番VF-25S1のページです。 型番VF-25S1に関する仕様情報を記載しております。
一般換気扇 VF-25S1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般換気扇 VF-25S1
一般換気扇 VFH-25SP
東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)
東芝 一般換気扇(連動式)
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)
一般換気扇 VFH-30SD
メーカー東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック
通常価格14,62618,18820,48713,76115,78918,246
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
ハネ径(cm)252520202030
質量(g)2200.02400.02000.02000.02000.02800.0
トラスココード807-1270807-1262807-1272807-1260807-1268807-1263
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト