17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角) VF-25H1

東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)

通常単価(税別)
17,773
税込単価
19,550
通常出荷日:7日目

【特長】・グート静かなニューセレクトファン・化粧枠は25mmの薄型・ワンタッチ羽根【商品仕様】・埋込寸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    単相100
  • ハネ径 (cm)
    25
  • 質量(g)
    2300.0
  • トラスココード
    807-1269
  • JANコード
    4904550406649

型番:

VF-25H1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VF-25H1の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
25
質量(g)
2300.0
トラスココード
807-1269
JANコード
4904550406649

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VF-25H1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,773
( 19,550 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グート静かなニューセレクトファン
・化粧枠は25mmの薄型
・ワンタッチ羽根
【商品仕様】
・埋込寸法30cm角
・風圧式
・ひもスイッチなし
・トラスココード:807-1269
・質量:2.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)の型番VF-25H1のページです。 型番VF-25H1に関する仕様情報を記載しております。
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)
東芝 一般換気扇(埋込寸法30cm角)
東芝 台所用換気扇 VRH-30AN
台所用換気扇
メーカー東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック
通常価格17,77315,78920,75421,59316,39126,022
通常出荷日7日目7日目7日目7日目14日目7日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
ハネ径(cm)252030253030
質量(g)2300.02000.02900.02400.03000.03000.0
トラスココード807-1269807-1268807-1271807-1261807-1273807-1264

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト