ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイタル 電気ホイスト100kg VE-100

バイタル 電気ホイスト100kg

通常単価(税別)
73,879
税込単価
81,267
通常出荷日:4日目

【特長】・単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます・動作音が低いので場所や状況によらず使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホイスト
  • 定格荷重 (t)
    0.1
  • 標準揚程 (m)
    10
  • 巻上速度(m/min)50Hz
    12
  • 巻上速度(m/min)60Hz
    12
  • 時間定格(min)
    5
  • JANコード
    4954380070114
  • 質量(g)
    14500.0
  • トラスココード
    851-5988
  • 材質1
    本体:鋼板
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 単相100V 50/60HZ以外の電圧・周波数で使用しないでください。
  • 定格以上の荷重を絶対に掛けないでください。
  • 人の乗る用途には絶対に使用しないでください。
  • 吊りにの真下に絶対に入らないでください。
  • 横引き・斜め引きはしないでください。

型番:

VE-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VE-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイスト
定格荷重(t)
0.1
標準揚程(m)
10
巻上速度(m/min)50Hz
12
巻上速度(m/min)60Hz
12
時間定格(min)
5
JANコード
4954380070114
質量(g)
14500.0
トラスココード
851-5988
材質1
本体:鋼板
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VE-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,879
( 81,267 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます
・動作音が低いので場所や状況によらず使用できます
・ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました
・独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます
・過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます
・ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です
【用途】
・荷物の巻上げ・巻下げ

ご注意

  • 単相100V 50/60HZ以外の電圧・周波数で使用しないでください。
  • 定格以上の荷重を絶対に掛けないでください。
  • 人の乗る用途には絶対に使用しないでください。
  • 吊りにの真下に絶対に入らないでください。
  • 横引き・斜め引きはしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイタル 電気ホイスト100kgの型番VE-100のページです。 型番VE-100に関する仕様情報を記載しております。
バイタル 電気ホイスト100kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイタル 電気ホイスト100kg
電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ
電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)
電動ワイヤーホイスト
エアホイスト ペンダント操作タイプ
100kg レバーホイスト
メーカーバイタル工業三菱電機三菱電機オーエッチ工業キトーエスコ
通常価格73,879276,995 -801,522 -32,481346,666 -9,300
通常出荷日4日目11日目〜5日目〜1日目18日目9日目
商品タイプホイストホイストホイスト-ホイスト-
定格荷重(t)0.1-----
標準揚程(m)10---3-
巻上速度(m/min)50Hz12-----
巻上速度(m/min)60Hz12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト