17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

通常単価(税別)
94,008124,447
税込単価
103,409136,892
通常出荷日:11日目

【特長】・自社製IE3モータを搭載しています。・小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。・50/60...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    三相200
  • 材質1
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz) (Hz)
    50/60Hz兼用
  • ファン形状
    シロッコ型
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大静圧(50/60Hz)(kPa)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

トラスココード

質量

(g)

最大静圧(50/60Hz)

(kPa)

出力(kW)(50/60Hz)

消費電力(W)(50/60Hz)

吐出口外径

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
24.0/29.0
102-4493
24000
0.88/1.27
0.75
750/750
150
392
401
393
6
1個
24.0/29.0
102-4548
24000
0.88/1.27
0.75
750/750
150
392
401
393
6
1個
38.0/36.0
102-4747
32000
1.13/1.62
1.5
1500/1500
200
442
453
459
6
1個
38.0/36.0
102-4786
32000
1.13/1.62
1.5
1500/1500
200
442
453
459
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,008
( 103,409 )
11日目
94,008
( 103,409 )
11日目
124,447
( 136,892 )
11日目
124,447
( 136,892 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。
・50/60Hz兼用です。
・左吐出しタイプです。
【用途】
・印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ
耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ
耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ
耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ
耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ
電動送風機 (多段ターボファン)
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格94,008-104,559 -118,313113,204 -128,110118,536
通常出荷日11日目11日目〜18日目15日目〜15日目4日目
商品タイプ送風機送風機-送風機送風機送風機
電源(V)三相200三相200三相200三相200三相200三相200
材質1アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータアルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
周波数(Hz)(Hz)50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用50/60Hz兼用
ファン形状シロッコ型シロッコ型シロッコ型プレート型多段ターボ型多段ターボ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト