17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウラワミニター バリアブルフットコントローラー VC60-90

ウラワミニター バリアブルフットコントローラー

通常単価(税別)
8,239
税込単価
9,063
通常出荷日:5日目

【特長】・モーターを始動から最高速まで自動車のアクセル・ペダル感覚で速度調整が可能です。【用途】・足踏...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 商品種類
    バリアブルフットコントローラー
  • トラスココード
    852-1831
  • JANコード
    4582154517277
  • 質量(g)
    500.000

型番:

VC60-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC60-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
商品種類
バリアブルフットコントローラー
トラスココード
852-1831
JANコード
4582154517277
質量(g)
500.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC60-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,239
( 9,063 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターを始動から最高速まで自動車のアクセル・ペダル感覚で速度調整が可能です。
【用途】
・足踏みでのスピード調節に。
【商品仕様】
・ウラワミニター バリアブルフットコントローラー
・コントローラーUC250・UC500・UC550専用
・JANコード:4582154517277
・トラスココード:852-1831
・質量:500g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウラワミニター バリアブルフットコントローラーの型番VC60-90のページです。 型番VC60-90に関する仕様情報を記載しております。
ウラワミニター バリアブルフットコントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウラワミニター バリアブルフットコントローラー
ウラワミニター スイングヘッド
ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス
携帯式ミニグラインダー G3
ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)
メーカー浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業浦和工業
通常価格8,23955,577140,11379,7594,1013,762
通常出荷日5日目6日目5日目2日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品セット関連品関連品
商品種類バリアブルフットコントローラー-超音波ハンドピ-ス---
トラスココード852-1831515-3832515-3760390-4429852-1744852-1748
JANコード4582154517277458215451718545821545170314582154514054--
質量(g)500.000140175.00041060.0002.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト