ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼラスト 気化性防錆カプセルVC2-2 5個入 850L用 2年 VC2-2-5

ゼラスト 気化性防錆カプセルVC2-2 5個入 850L用 2年【5個入り】

通常単価(税別)
24,266
税込単価
26,693
通常出荷日:4日目

【特長】・密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。・製品寸法が小...

詳細を確認
  • 防錆期間
    ~2年
  • 未開封期間
    2年
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 灰色
  • 形状
    カプセル
  • トラスココード
    868-3095

ご注意

  • 効力を十分発揮するには、昇華ガスが腐食環境とバランスの取れた状態になる必要があります。安全係数表を参照して使用量を決定下さい。

型番:

VC2-2-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

VC2-2-5の仕様・寸法情報

防錆期間
~2年
未開封期間
2年
質量(g)
26.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
形状
カプセル
灰色
トラスココード
868-3095
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC2-2-5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,266
( 26,693 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
・製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
【用途】
・制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 効力を十分発揮するには、昇華ガスが腐食環境とバランスの取れた状態になる必要があります。安全係数表を参照して使用量を決定下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゼラスト 気化性防錆カプセルVC2-2 5個入 850L用 2年の型番VC2-2-5のページです。 型番VC2-2-5に関する仕様情報を記載しております。
ゼラスト 気化性防錆カプセルVC2-2 5個入 850L用 2年のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼラスト 気化性防錆カプセルVC2-2 5個入 850L用 2年
ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用
ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用
ゼラスト角底袋 MYFシリーズ
気化性防錆紙
金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)
メーカーゼラストゼラストゼラストゼラストエスコイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格24,26634,95822,14360,834 -3,140 -1,143
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目2日目
防錆期間~2年~6ヶ月~6ヶ月~12ヶ月2年~-
未開封期間2年2年2年3年--
質量(g)26.0000.6000.250---
材質1ポリプロピレン(PP)主成分:気化性防錆材主成分:気化性防錆材ポリエチレン(PE)--
灰色--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト