17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー VB-968A ブーツバンドツール VB-968A

ハスコー VB-968A ブーツバンドツール

通常単価(税別)
24,684
税込単価
27,152
通常出荷日:5日目

【特長】・折り返し部の長さを調整してカットできます。・カッターハンドルの方向、角度も変更できますので、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6079
  • JANコード
    4580372203835
  • 質量(g)
    295
  • 品名
    ブーツバンドクランパー

型番:

VB-968A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VB-968Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6079
JANコード
4580372203835
質量(g)
295
品名
ブーツバンドクランパー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VB-968A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,684
( 27,152 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り返し部の長さを調整してカットできます。
・カッターハンドルの方向、角度も変更できますので、左利き用としても自在に設定できます。
【用途】
・汎用タイプの巻き取り式ブーツバンドを、確実に締付け、カットできる工具。
【商品仕様】
・バンド幅10mmまでに適合
・JANコード:4580372203835
・トラスココード:853-6079
・質量:295g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー VB-968A ブーツバンドツールの型番VB-968Aのページです。 型番VB-968Aに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー VB-968A ブーツバンドツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー VB-968A ブーツバンドツール
ハスコー VB-305B ブーツクランプツール
ハスコー OM-15A ワンマンブリーダー
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ホーシングキャップ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格24,68439,87634,178276,28537,42721,912
通常出荷日5日目5日目6日目5日目5日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールブレーキ関連タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連
トラスココード853-6079853-6078853-6058814-5121853-5900853-5940
JANコード458037220383545803722038284580372202968458037220227245803722005994580372201244
質量(g)2954202101051012201140
品名ブーツバンドクランパーブーツクランプツールワンマンブリーダー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト