17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

V BLADE一般木工用

V BLADE一般木工用
  • V BLADE一般木工用
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,540
税込単価
1,694

【特長】・強靭なボディーでブレにくいです。・合板材・タテ挽でもブレにくいです。...

詳細情報を確認する
  • 内径 (mm)
    20
  • 刃材質
    タングステンカーバイド
  • 材質1
    台金:工具鋼

ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    刃厚

    (mm)

    歯数(山数)

    (P)

    JANコード

    トラスココード

    最高使用回転数(rpm)

    重量

    (g)

    最小発注数量
    125
    1.4
    42
    4580454760027
    828-3469
    10000
    112
    1個
    147
    1.6
    52
    4580454760034
    828-3473
    6000
    160
    1個
    165
    1.65
    52
    4580454760010
    828-3475
    6000
    210
    1個
    190
    1.65
    52
    4580454760041
    828-3477
    6000
    281
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,540
    ( 1,694 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,540
    ( 1,694 )
    6日目
    1,540
    ( 1,694 )
    6日目
    1,540
    ( 1,694 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強靭なボディーでブレにくいです。
    ・合板材・タテ挽でもブレにくいです。
    ・スクイ角23°により軽切削感です。
    ・『ブラックふっ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
    ・レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』します。
    ・『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
    【用途】
    ・一般木工用。

    ご注意

    • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
    • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    V BLADE一般木工用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    V BLADE一般木工用
    V BLADE石膏ボード用
    V BLADE窯業系サイディング用オールダイヤ
    V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用
    木工用チップソー“V-BLADE”
    一般木工用チップソー
    メーカーツールジャパンツールジャパンツールジャパンツールジャパントラスコ中山アイウッド
    通常価格1,5402,220 -10,8842,720 -1,8014,110
    通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    内径(mm)202020202020
    刃材質タングステンカーバイドタングステンカーバイド工業用ダイヤサーメット--
    材質1台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼●チップ:サーメット--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト