17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)

通常単価(税別)
108,863189,621
税込単価
119,749208,583
通常出荷日:5日目

【特長】・耐震固定金具(2個)付です。・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。【用途】・研究施設、医...

詳細を確認
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1200
450
130-0408
78000.0
1個
1200
600
130-0444
92000.0
1個
1500
450
129-7339
94000.0
1個
1500
600
129-7244
107000.0
1個
1800
450
129-7338
107000.0
1個
1800
600
130-0414
121000.0
1個
900
450
129-8917
64000.0
1個
900
600
129-7341
73000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,852
( 141,737 )
5日目
151,788
( 166,967 )
5日目
131,151
( 144,266 )
5日目
167,263
( 183,989 )
5日目
149,758
( 164,734 )
5日目
189,621
( 208,583 )
5日目
108,863
( 119,749 )
5日目
129,502
( 142,452 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐震固定金具(2個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

ご注意

  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAG型 (上ガラス戸・下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAGG型 (上下ガラス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格108,863-124,708 -109,286 -102,687 -130,883 -118,532 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
高さ(mm)175017501750175017501750
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
材質2No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上
最大積載量(kg/台)800800800800800800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト