ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

特殊クランプ治具(2個1組)

特殊クランプ治具(2個1組) VAD
  • 特殊クランプ治具(2個1組)
通常単価(税別)
12,525
税込単価
13,778
通常出荷日:8日目

【特長】・アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です・内角60度から外角60度まで使えます【用途】・...

詳細を確認

型番:

VAD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VADの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
トラスココード
853-4813
質量(g)
480
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VAD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,525
( 13,778 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です
・内角60度から外角60度まで使えます
【用途】
・溶接・板金作業
【商品仕様】
・L型クランプに使用
・治具
・トラスココード:853-4813
・質量:0.48kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特殊クランプ治具(2個1組)の型番VADのページです。 型番VADに関する仕様情報を記載しております。
特殊クランプ治具(2個1組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊クランプ治具(2個1組)
ベッセイ 三方締めクランプKT5-1
クランプGU型
L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント
ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット
トグルクランプ 横押し型
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格12,5254,80011,0144,4004,5797,933
通常出荷日8日目1日目1日目1日目8日目4日目
商品タイプパーツ本体本体パーツパーツ本体
トラスココード853-4813853-4752396-1958324-9191853-4786853-4791
質量(g)48030017007001390200.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト