17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Vプーリ溝測定ゲージ

通常単価(税別)
12,836
税込単価
14,120
通常出荷日:4日目

Vプーリ溝とVベルトを測定するゲージです。【用途】・測定に【材質】・SUS430

詳細を確認
  • 材質1
    SUS430
  • 材質
    ステンレス製

型番:

VA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VAの仕様・寸法情報

JANコード
4560119672476
質量(g)
13.000
トラスココード
838-0971
材質1
SUS430
材質
ステンレス製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VA

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4560119672476
13.000
838-0971
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,836
( 14,120 )
4日目

詳細情報

基本情報

Vプーリ溝とVベルトを測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【材質】
・SUS430

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vプーリ溝測定ゲージの型番VAのページです。 型番VAに関する仕様情報を記載しております。
Vプーリ溝測定ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vプーリ溝測定ゲージ
アングルゲージ
角度ブロックセット
フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°
ベベル角度測定ゲージ9枚組(30°~50°) 2.5°毎
トラスコ中山 センターゲージ
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールシンワ測定トラスコ中山
通常価格12,83614,143100,62519,13518,9371,960
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
材質1SUS430SPCCSK3SK3--
材質ステンレス製-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト