17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐滑樹脂先芯入り長靴

耐滑樹脂先芯入り長靴

通常単価(税別)
7,153
税込単価
7,868
通常出荷日:4日目

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    あり
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    980
  • 材質1
    耐油性ゴム(靴底)

ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
23.5
4932807046157
820-2278
1個
30
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,153
( 7,868 )
4日目
7,153
( 7,868 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています
【用途】
・食品工場
・厨房

ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐滑樹脂先芯入り長靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐滑樹脂先芯入り長靴
耐滑先芯入り長靴 白
長靴 85717
防寒長靴 85780
防寒長靴 85781
セフティ長靴 85716
メーカー日進ゴム日進ゴムジーベックジーベックジーベックジーベック
通常価格7,1535,191 -3,136 -8,358 -8,6474,158 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜5日目〜5日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
耐油性ありありなしなしなしなし
足幅サイズEEEEEE----
質量(g)9802000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング