17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

 手袋ビニレックス50 V-5010-L
  •  手袋ビニレックス50

手袋ビニレックス50

通常単価(税別)
624
税込単価
686
通常出荷日:5日目

【特長】・ソフトコートビニール含浸の手袋です。・すべり止め、メリヤス裏地付です。【用途】・機械製造、組...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • グリーン
  • JANコード
    4958093030502
  • 全長(cm)
    26
  • 質量(g)
    116.000
  • トラスココード
    854-8650
  • 材質1
    塩化ビニール樹脂
  • 材質2
    裏:綿100%

型番:

V-5010-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

手袋ビニレックス50 製品特長・仕様

V-5010-Lの仕様・寸法情報

サイズ
L
グリーン
JANコード
4958093030502
全長(cm)
26
質量(g)
116.000
トラスココード
854-8650
材質1
塩化ビニール樹脂
材質2
裏:綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V-5010-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトコートビニール含浸の手袋です。
・すべり止め、メリヤス裏地付です。
【用途】
・機械製造、組立作業、油の取り扱い作業、漁業、建設、土木などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手袋ビニレックス50の型番V-5010-Lのページです。 型番V-5010-Lに関する仕様情報を記載しております。
手袋ビニレックス50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋ビニレックス50
長そで手袋
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111
塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ
塩化ビニール手袋 料理の下ごしらえ用
シンガープラスチックグローブ No.8100 SSサイズ
メーカークレトイシショーワグローブショーワグローブショーワグローブダンロップ宇都宮製作
通常価格6241,042320131 -474641
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目1日目6日目1日目
サイズLMMMMSS
グリーン-----
JANコード4958093030502-----
全長(cm)26-----
質量(g)116.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト