17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm V50

スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm

通常単価(税別)
189,873
税込単価
208,860
通常出荷日:6日目

室内に入る日差しの量を低減する効果がます、夏場の省エネにも有効な製品です。冬に室内の熱を逃げにくくする...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 詳細タイプ
    スコッチティント窓用フィルム不透明
  • JANコード
    4548623775302
  • トラスココード
    828-2615
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    1250
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

V50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V50の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム
詳細タイプ
スコッチティント窓用フィルム不透明
JANコード
4548623775302
トラスココード
828-2615
長さ(m)
30
幅(mm)
1250
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
V50

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,873
( 208,860 )
6日目

詳細情報

基本情報

室内に入る日差しの量を低減する効果がます、夏場の省エネにも有効な製品です。冬に室内の熱を逃げにくくする効果があり、熱貫流率4.8W/㎡K以下(JIS A 5759:2016 低放射フィルム)の製品です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mmの型番V50のページです。 型番V50に関する仕様情報を記載しております。
スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm
スコッチティント 窓用フィルム IR
スコッチティント窓用フィルム NANO80S ロールタイプ
スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格189,873376,825296,981 -152,872 -1,5941,510 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜2日目〜1日目1日目
商品タイプフィルムフィルム-フィルムフィルムフィルム
詳細タイプスコッチティント窓用フィルム不透明--窓用フィルム透明感:ミルキー(乳白)透明感:ミルキー(乳白)
JANコード4548623775302-----
トラスココード828-2615-----
長さ(m)30303030--

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト