17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm

通常単価(税別)
5,191
税込単価
5,710
通常出荷日:1日目

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施している...

詳細を確認

    ご注意

    • 質量は標準26.0cmです。

    型番:

    V4500W-28.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    V4500W-28.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    V4500W-28.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,191
    ( 5,710 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・つま先ワイドで履き心地良好です。
    ・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
    ・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
    【用途】
    ・建設業。
    ・食品工場。
    【商品仕様】
    ・寸法(cm):28.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・JANコード:4932807048168
    ・トラスココード:102-5967
    ・質量:2000g
    【材質/仕上】
    ・靴底:耐油性ゴム

    ご注意

    • 質量は標準26.0cmです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cmの型番V4500W-28.0のページです。 型番V4500W-28.0に関する仕様情報を記載しております。
    日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm
    耐滑先芯入り長靴 白
    耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白
    耐滑樹脂先芯入り長靴
    耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト
    丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm
    メーカー日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴムジャパン・パルム丸五
    通常価格5,1915,191 -6,707 -7,1534,196 -5,268
    通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト