17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐滑先芯入り長靴 白

通常単価(税別)
5,1805,191
税込単価
5,6985,710
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    あり
  • カラー
    白系
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 色詳細
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    耐油性ゴム(靴底)

ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
24.5
4932807048106
102-5961
1個
25.5
4932807048120
102-5963
1個
26
4932807048137
102-5964
1個
26.5
4932807048144
102-5965
1個
27
4932807048151
102-5966
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,191
( 5,710 )
1日目
5,191
( 5,710 )
1日目
5,191
( 5,710 )
1日目
5,180
( 5,698 )
1日目
5,191
( 5,710 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています
【用途】
・建設業
・食品工場

ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑先芯入り長靴 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐滑先芯入り長靴 白
耐滑樹脂先芯入り長靴
防寒長靴 85781
防寒長靴 85780
セフティ防寒長靴 85702
安全長靴 NW1000 スーパー ホワイト
メーカー日進ゴム日進ゴムジーベックジーベックジーベックミドリ安全
通常価格5,180-7,1538,6478,358 -5,7037,850 -
通常出荷日1日目〜4日目5日目〜1日目〜5日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴安全靴
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
耐油性ありありなしなしありあり
カラー白系-緑系黒系黒系-
足幅サイズEEEEEE----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト