17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小 V-3-GM
  • ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小

通常単価(税別)
1,687
税込単価
1,856
通常出荷日:5日目

【特長】・75mmバイスです。【商品仕様】・転造W角ねじ付75mmバイス・200W型水銀作業灯用・JA...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    バイス
  • JANコード
    4930510412580
  • トラスココード
    851-3954
  • 質量(g)
    200
  • 品名
    V-3(GM)
  • 幅(mm)
    75(最大)

型番:

V-3-GM
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V-3-GMの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
詳細タイプ
バイス
JANコード
4930510412580
トラスココード
851-3954
質量(g)
200
品名
V-3(GM)
幅(mm)
75(最大)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
V-3-GM
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,687
( 1,856 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・75mmバイスです。
【商品仕様】
・転造W角ねじ付75mmバイス
・200W型水銀作業灯用
・JANコード:4930510412580
・トラスココード:851-3954
・質量:0.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小の型番V-3-GMのページです。 型番V-3-GMに関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ RGM水銀作業灯用バイス小
ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
LLA型用単管クランプ付把手
三脚スタンド
120Wボールライト
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格1,6871,68753,6123,36312,31182,559
通常出荷日5日目5日目4日目5日目1日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品-関連用品関連用品-
その他オプションオプション--オプション-
詳細タイプバイスバイス----
JANコード493051041258049305104125354930510321851493051035103249305103105034930510313696
トラスココード851-3954851-3953819-4038183-0300490-5377819-4039

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト