日進 耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 28.0cm

日進 耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 28.0cm

通常単価:
4,881
通常出荷日:
2日目

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
【用途】
・建設業。
・運送業。
【商品仕様】
・寸法(cm):28
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・耐油性底ゴム
・JANコード:4932807041121
・トラスココード:826-6606
・質量:800g
【材質/仕上】
・甲被:合成皮革
・先芯:樹脂
・靴底:耐油性ゴム

(i)ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

4,881

型番 : V206BK-28.0
通常出荷日 2日目
通常単価 4,881

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

日進 耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 28.0cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)