ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ドライバービット V17XH0.89-65

ドライバービット V17XH0.89-65 V17XH0.89-65
  • ドライバービット V17XH0.89-65
通常単価(税別)
964
税込単価
1,060
通常出荷日:2日目

【特長】・極小サイズヘキサゴンビットです。・専用の特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させてい...

詳細を確認

型番:

V17XH0.89-65
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V17XH0.89-65の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
0.89
全長(mm)
65
段付き
JANコード
4571205696009
トラスココード
807-2148
重量(g)
10
材質1
特殊工具鋼
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V17XH0.89-65
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
964
( 1,060 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極小サイズヘキサゴンビットです。
・専用の特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
【材質】
・特殊工具鋼

商品情報

外形図

近江 ドライバービット 外形図

 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバービット V17XH0.89-65の型番V17XH0.89-65のページです。 型番V17XH0.89-65に関する仕様情報を記載しております。
ドライバービット V17XH0.89-65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバービット V17XH0.89-65
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
カラービット&エクステンションホルダーセット
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
六角ビットセット THBL-6S
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径4.0
メーカー近江精機エスコANEXANEXトラスコ中山ベッセル
通常価格9641,5202,9472,5732,229491
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
先端形状六角六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)0.892.5 / 3 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 63
全長(mm)6535656515044
段付き-
JANコード4571205696009-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト