17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクリュードライバー ボックスビット V-17

スクリュードライバー ボックスビット V-17

通常単価(税別)
671791
税込単価
738870
通常出荷日:4日目

【特長】・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。・標準品の種類も豊富で、幅広い...

詳細を確認
  • 先端形状
    特殊
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    100
  • トラスココード
    807-2014
  • 重量 (g)
    43
  • 先端サイズ
    ボックス:11
  • 外径(mm)
    16
  • 材質1
    特殊工具鋼
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
10個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671
( 738 )
4日目
791
( 870 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
・標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【材質】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュードライバー ボックスビット V-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュードライバー ボックスビット V-17
8pドライバービットセットPh
ドライバービットセット(43本入)
8pドライバービットPh2 50
6本組[Hexagon]ドライバービットEA611PB
6本組[Torx]ドライバービットEA611AL-1
メーカー近江精機ボッシュボッシュボッシュエスコエスコ
通常価格671-3,9474,6122,6753,7608,000
通常出荷日4日目4日目2日目4日目5日目3日目
先端形状特殊プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+)六角トルクス(いじり止め)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)1005025 / 75502525
トラスココード807-2014-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト