17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日進 屋根プロ トリコロール 26.0cm V1200TR-26.0

日進 屋根プロ トリコロール 26.0cm

通常単価(税別)
4,103
税込単価
4,513
通常出荷日:9日目

【特長】・滑りにくい靴底で転倒事故防止。・ミドルカットをマジックでホールドし、脱げにくい。屈曲しやすい...

詳細を確認

    ご注意

    • 質量は標準26.0cmです。

    型番:

    V1200TR-26.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    V1200TR-26.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    V1200TR-26.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,103
    ( 4,513 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・滑りにくい靴底で転倒事故防止。
    ・ミドルカットをマジックでホールドし、脱げにくい。屈曲しやすい。
    ・熱伝導率が低いので、夏場でも足裏が火傷しにくい。
    ・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
    【用途】
    ・屋根仕事。
    【商品仕様】
    ・寸法(cm):26.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・JANコード:4932807051748
    ・質量:760g
    【材質/仕上】
    ・甲被:綿 靴底:非耐油性ゴム

    ご注意

    • 質量は標準26.0cmです。

    商品担当おすすめ

    • 作業靴 ハイパーV #2000 ブラック 画像

      日進ゴム

      作業靴 ハイパーV #2000 ブラック

      【特長】耐滑性(グリップ力)に優れています。アッパーはメッシュ素材で通気性に優れます。軽量(650g)です。

    • たびぐつ・ハイパーV 画像

      日進ゴム

      たびぐつ・ハイパーV

      【特長】作業で人気のたびぐつハイパーV搭載モデル。底が柔らかく屈曲性バツグン。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    日進 屋根プロ トリコロール 26.0cmの型番V1200TR-26.0のページです。 型番V1200TR-26.0に関する仕様情報を記載しております。
    日進 屋根プロ トリコロール 26.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日進 屋根プロ トリコロール 26.0cm
    屋根プロ トリコロール
    スーパーめちゃ軽セフティシューズ トリコロール
    日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm
    日進 耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 黒 26.5cm
    作業靴 ハイパーV 屋根プロ #1300 ホワイト
    メーカー日進ゴム日進ゴムジーベック日進ゴム日進ゴム日進ゴム
    通常価格4,1033,5016,0433,9326,2124,247
    通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト