17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

近江 ドライバービット

近江 ドライバービット
  • 近江 ドライバービット
通常単価(税別)
841925
税込単価
9251,018
通常出荷日:4日目

【特長】・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のも...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
64 ~ 100
783-7755
9
10
10個
150
783-7763
14
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
841
( 925 )
4日目
925
( 1,018 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
・耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 ドライバービット
ビットラチェットセット
近江 松下電器産業製仕様ドライバービット
8pドライバービットセットPh
ドライバービットセット(43本入)
ドライバービット D76(+)2×5×100
メーカー近江精機TONE近江精機ボッシュボッシュベッセル
通常価格841-5,0131,9953,7006,300288
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目2日目4日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3-No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2
先端部軸径(mm)44.5 / 4.6 / 5.5 / 6 / 8 / 1.65 / 1.97 / 2.3 / 2.48 / 2.72 / 2.9 / 3.26 / 3.4 / 3.84 / 4.4 / 4.96 / 5.49 / 5.7 / 6.6----
適合機種日東工器(デルボ)-----
材質1特殊工具鋼-特殊工具鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト