ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5566円~
通常出荷日:1日目 ~
サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
サカエ
通常価格(税別):25848円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
サカエ
メッシュワゴン オプション 棚板
サカエ
通常価格(税別):10929円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量立作業台KDタイプ
サカエ
通常価格(税別):29282円~
通常出荷日:3日目 ~


【特長】
・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。
・どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます。
・スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・引出し耐荷重(kg):10
・色:シルキーホワイト
・突起物を除く引出し内寸法(mm):W1190.5×D390×H40
・適合天板サイズ(mm):W1500×D600
・トラスココード:131-4924
・質量:12kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・吊金具付

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):19,685円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

トラスコ中山
軽量作業台(基本タイプ)
0通常価格(税別):24,010円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)
0通常価格(税別):30,800円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,034円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

サカエ
軽量作業台SELタイプ
4.5通常価格(税別):25,716円~