ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600

通常単価(税別)
3,645
税込単価
4,010
通常出荷日:2日目

【特長】・はめ込むだけでセット完了します。・1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。...

詳細を確認

型番:

UT-660-W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UT-660-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
UT-660-W
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,645
( 4,010 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込むだけでセット完了します。
・1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり、大きな物も収納できます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:シルキーホワイト
・適合天板サイズ(mm):600×600
・トラスココード:133-8635
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600の型番UT-660-Wのページです。 型番UT-660-Wに関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 1500×600
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 1500×750
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板
ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台・半面棚板付)
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格3,64511,1116,41516,4576,25344,027 -
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト