ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19

通常単価(税別)
485
税込単価
534
通常出荷日:1日目

【特長】・テープ同士が自己融着することによってくっつく、粘着剤のないテープです。【用途】・一時的な水漏...

詳細を確認

型番:

UT-19
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UT-19の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
1
テープ厚(mm)
0.76
ブラック
基材
ポリエチレン系
単品/パック
単品
JANコード
4901690000065
トラスココード
542-4020
質量(g)
30.000
材質1
基材:エチレンプロピレンゴム
グリーン購入法適合品
適合
使用温度範囲(℃)
-20~90
テープカット条件
切断にははさみ/カッターが必要
引張強度(N/10mm)
1.7MPa

型番リスト

表示件数
型番
UT-19
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485
( 534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ同士が自己融着することによってくっつく、粘着剤のないテープです。
【用途】
・一時的な水漏れ防止用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19の型番UT-19のページです。 型番UT-19に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチ 融着テープ 19mmX1m UT-19
ブチル テープ 8626
スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ
スコッチ(R) 自己融着性電気絶縁テープ ラバーマスチック 2228 黒色
自己融着性絶縁テープ フィットテープ
19mmx1m自己融着テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコ
通常価格4853,53711,2634,400519415
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)196.42550.82019
テープ長さ(m)19.1493101
テープ厚(mm)0.763.20.31.650.50.76
ブラックブラックグレーブラックブラックブラック
基材ポリエチレン系-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト