ファクトリーサプライ用品技術窓口
山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
通常価格(税別):27032円~
通常出荷日:2日目 ~
山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
通常価格(税別):18581円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
特殊分銅 円筒型上下フック付
アズワン
通常価格(税別):10450円~
通常出荷日:19日目 ~
東京硝子器械
ひしゃく ステンレス 長柄 500/1000/2000ml
通常価格(税別):10404円~
通常出荷日:7日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1190円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
小型樹脂ケース マスターボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):5566円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・はめ込むだけでセット完了します・1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません・2...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):19,685円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

トラスコ中山
軽量作業台(基本タイプ)
0通常価格(税別):24,010円~

トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)
0通常価格(税別):17,093円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)
0通常価格(税別):30,800円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,034円~

サカエ
軽量作業台SELタイプ
4.5通常価格(税別):25,716円~