ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 1500×750

通常単価(税別)
6,415
税込単価
7,057
通常出荷日:2日目

【特長】・はめ込むだけで簡単に設置できます。・1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません...

詳細を確認

型番:

UT-1575-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UT-1575-Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
UT-1575-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,415
( 7,057 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込むだけで簡単に設置できます。
・1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。
・2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:シルキーホワイト
・適合天板サイズ(mm):1500×750
・トラスココード:132-1381
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 1500×750の型番UT-1575-Wのページです。 型番UT-1575-Wに関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 1500×750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 1500×750
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 1500×600
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板 900×750
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 中間棚板
中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格6,41511,11112,40016,45740,7983,645
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト