17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用上棚板

作業台用上棚板

通常単価(税別)
25,74630,193
税込単価
28,32133,212
通常出荷日:8日目

作業台に取り付けることで作業台上のスペースを有効活用できるようになります。【特長】・作業台にはグリップ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm)
    250
  • 高さ (mm)
    450
  • 均等荷重 (kg)
    40
  • 本体/オプション
    オプション
  • 最大積載量(kg)
    40
  • OSグリーン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質(天板除く)
    スチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番間口(mm)奥行(mm)高さ(mm)質量(kg)適合作業台
UT1212022504507.21200型
UT1818022504509.81800型

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合作業台

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番

間口 (mm)

トラスココード

質量(g)

適合作業台

最小発注数量
1202
135-7820
7200
1200型
1個
1802
136-7318
9800
1800型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,746
( 28,321 )
8日目
30,193
( 33,212 )
8日目

詳細情報

基本情報

作業台に取り付けることで作業台上のスペースを有効活用できるようになります。
【特長】
・作業台にはグリップノブを使って固定します。
・棚板前面のハンガーボードに取付可能なフック5個が付属しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業台用上棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用上棚板
OS ワークベンチ用引出し
ハンガーボード スチール製
作業台オプション中板用仕切板
作業台 オプション天板(軽量用)
上棚 YUR-B型 側面取付用
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐サカエサカエトラスコ中山
通常価格25,746-20,66616,234 -3,809 -13,917 -7,663 -
通常出荷日8日目8日目8日目3日目3日目4日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)作業台アタッチメント
奥行 (mm)25042020--260
高さ (mm)450170547--385
均等荷重(kg)40-----
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト