17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP製 電工用2連はしご USG型
  • FRP製 電工用2連はしご USG型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FRP製 電工用2連はしご USG型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

USG-51

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・作業に便利な電線用フックと電柱用安全ベルトが標準装備されています。
【用途】
・主に電柱・電線への昇降用です。

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4968757026512
トラスココード
851-4835
踏ざん間隔(mm)
335
踏ざん踏面幅(mm)
42
質量(g)
15800.0
材質1
支柱:グラスファイバー(FRP)
材質2
踏ざん:アルミ合金
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト