17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 無地板一つ穴  L70×W30 UP730-S

光 無地板一つ穴 L70×W30

  • 使用形体
    吊るす
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    30
  • サイズ(長手) (mm)
    70
  • 粘着・テープ
    無し

型番:

UP730-S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

型番縦(mm)横(mm)JANコードトラスココード質量材質
UP730-S70304977720007311113-43796gアクリル

UP730-Sの仕様・寸法情報

使用形体
吊るす
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
30
サイズ(長手)(mm)
70
粘着・テープ
無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UP730-S
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
【用途】
・掛札等に
【商品仕様】
・縦(mm):70
・横(mm):30
・穴あき
・JANコード:4977720007311
・トラスココード:113-4379
・質量:6g
【材質/仕上】
・アクリル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光 無地板一つ穴 L70×W30の型番UP730-Sのページです。 型番UP730-Sに関する仕様情報を記載しております。
光 無地板一つ穴 L70×W30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 無地板一つ穴 L70×W30
光 無地板一つ穴 L120×W30
光 無地板一つ穴 L50×W150
光 無地板一つ穴 L140×W40
光 無地板一つ穴 L80×W35
EL143-N プレート 無地板
メーカーアズワン
通常価格86150161170120362
通常出荷日4日目2日目2日目4日目4日目5日目
使用形体吊るす吊るす吊るす吊るす吊るす貼る
形状縦型縦型縦型縦型縦型縦型
サイズ(短手)(mm)303050403540
サイズ(長手)(mm)7012015014080140
粘着・テープ無し無し無し無し無し有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト